(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・for EA153CZ-101 to -103.
・Voltage-AC100V
・Maximum current-11A
・Size-100(W)x155(D)x65(H)mm
・Weight-700g
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153CZ-110 in the Temperature controller for Hot Wind Heater EA153CZ-110 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153CZ-110 trong chuỗi Temperature controller for Hot Wind Heater EA153CZ-110.