(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Switch EA153CG-33

Pressure Switch EA153CG-33
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,955,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Micro switch
・Mounting screw-R (PT) 3/8
・Applicable fluid-Air
・Ambient temperature-5 to 60℃
・Pressure range…0.5 to 2.0MPa
・Operating pressure…0 to 2.0MPa

Part Number
EA153CG-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,955,671 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153CG-33 in the Pressure Switch EA153CG-33 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153CG-33 trong chuỗi Pressure Switch EA153CG-33.