(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Regulator with Filter EA153CA-24

Regulator with Filter EA153CA-24
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,291,323VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Height-244mm
・Operating pressure-0.05 to 1.0MPa
・Setting pressure-0.05 to 0.85MPa
・Pressure resistance-1.5MPa
・Ambient temperature-5 to 60℃
・Filtering level-5μm
・Weight-800g
・End-to-end-72mm
・Mounting screw…Rc (PT) 1/2
・With a bracket.

Part Number
EA153CA-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,291,323 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153CA-24 in the Regulator with Filter EA153CA-24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153CA-24 trong chuỗi Regulator with Filter EA153CA-24.