(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Operating pressure-0 to 0.99MPa
・End-to-end-35mm
・Mounting screw- Rc1/8
・Air flowing-0 to 200L/min
・It provides accurate pressure adjustment.
・Pressure range-0.005 to 0.2MPa
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153C-42 in the Exact Air Regulator EA153C-42 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153C-42 trong chuỗi Exact Air Regulator EA153C-42.