(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Operating pressure-1.0MPa or below
・Setting pressure-0.05 to 0.85MPa
・Pressure resistance-1.5MPa
・Ambient temperature-5 to 60℃
・Weight: -22: 0.6kg-23: 0.6kg-24: 0.7kg-26: 1.2kg-28: 1.2kg
・End-to-end: -22, -23: 75mm, -24: 80mm, -26, -28: 90mm
・Mounting screw…Rc (PT) 3/4
・Dim. (mm)…Dia. 90 x 198(H)
・With a pressure gauge and a bracket.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153C-26 in the Regulator EA153C-26 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153C-26 trong chuỗi Regulator EA153C-26.