(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Mounting screw-R (PT) 1/4
・Dim.-Length 50 x width 19mm
・Weight-60g
・Service temperature- -20 to 80℃
・Applicable fluid-Compressed air
・When the pressure reaches set point, reduce the pressure by releasing air.
・Setting pressure…0.4MPa
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153B-4A in the Relief Valve EA153B-4A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153B-4A trong chuỗi Relief Valve EA153B-4A.