(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Height-250mm
・Operating pressure-0.05 to 0.85MPa
・Max. operating pressure-0.95MPa
・Filter-5μm
・Weight-410g
・End-to-end-65mm
・Mounting screw…Rc (PT) 3/8
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153AF-13 in the Filter with Air Regulator EA153AF-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153AF-13 trong chuỗi Filter with Air Regulator EA153AF-13.