(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Duster EA123EB-1

Air Duster EA123EB-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      448,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 4839. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Hole dia.-2mm
・Airflow-125L/min
・Body-Aluminum die cast
・With coupler plug
・Max. operating pressure-1.0MPa
・Nozzle mounting screw-G1/8"
・Hose mounting screw-G1/4"

Part Number
EA123EB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

448,990 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123EB-1 in the Air Duster EA123EB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA123EB-1 trong chuỗi Air Duster EA123EB-1.