(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Mounting screw-G (PF) 1/8
・Material-Brass
・Airflow: -102: 600L/min-103: 840L/min
・Boost…5 x
・Hole dia.…12mm
・Length…58mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AM-103 in the Air Duster Reinforcing Nozzle EA123AM-103 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA123AM-103 trong chuỗi Air Duster Reinforcing Nozzle EA123AM-103.