(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Hole dia.-2.3mm
・Normal pressure-0.69MPa
・Airflow-140L/min
・Hose length-5m (range of use: 3.5m)
・Nozzle length-300mm (widely flexible)
・Body-Aluminum die cast
・With plug
・Hose mounting screw-G1/4"
・Nozzle mounting screw-G1/8"
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AE-24 in the Flexible Air Gun with Urethane Hose EA123AE-24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA123AE-24 trong chuỗi Flexible Air Gun with Urethane Hose EA123AE-24.