(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Hole dia.-2mm
・Normal pressure-0.69MPa
・Hose length-5m
・Range of use-3.5m
・With plug
・Body-Aluminum die cast
・Nozzle length…300mm
・Airflow…150L/min
・Hose mounting screw-G1/4"
・Nozzle mounting screw-G1/8"
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AD-13 in the Air Gun with Urethane Hose EA123AD-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA123AD-13 trong chuỗi Air Gun with Urethane Hose EA123AD-13.