(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Operating pressure-0.6 to 1.2MPa
・Air consumption-140L/min
・Nozzle length-220mm
・Cup capacity-1L
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Plastic
・Weight-440g
・Size-400(L)x130(W)x230(H)mm
・Compressor used-1.5kw or more
・With universal joint
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA122CD in the Air Cleaning Gun EA122CD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA122CD trong chuỗi Air Cleaning Gun EA122CD.