(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Hole dia.-1.4mm
・Airflow-106L/min
・Mounting screw-G (PF) 1/4
・Nozzle length-270mm
・With 1.5m cleaning oil hose
・Max. operating pressure-1.0MPa
・Compressor used-1HP
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA122B in the Engine Cleaner EA122B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA122B trong chuỗi Engine Cleaner EA122B.