(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spray Container, Hand Spray EA115ML-5

Spray Container, Hand Spray EA115ML-5

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA115ML-5

Part Number
EA115ML-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

848,807 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Pressure feed spray
・Polyethylene bottle
・Its spraying amount is adjustable with the nozzle.
・Capacity-1.4L
・Size(mm)-Dia.120x300(H)
・Weight(g)-340

Specifications of EA115ML-5

Part Number
EA115ML-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

848,807 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1