(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max. measurable weight-100kg
・Accuracy-±10g
・Resolution-10g
・Power supply-9V (006P)Alkaline battery x 1 pc
・Measuring base-260 x 260mm(40kg cylinder is applicable)
・Dim.-415(W) x 365(D) x 80 (H)mm
・Weight-4.0kg
・With alarm function (activated at 100% of the setting value)