(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max. measurable weight-200kg
・Measurement accuracy-±50g(0 to 100kg)
・Resolution-50g
・Power supply-9V(006P) battery x1 pc(included)
・Measuring base-262 x 262mm
・Display-LCD6 digit
・Auto power off(for 3 hours)
・Size-415x350x62mm
・Weight-About 3.7kg
・With 100kg adapter of bombe.