(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Brush (Inner diameter 38 mm/hair length 9.5-19 mm)

Roller Brush (Inner diameter 38 mm/hair length 9.5-19 mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of EA109NW-11

  • Bristle Material
    Polyester
  • Bristle length
    9.5mm
  • Hair Width
    100mm
Part Number
EA109NW-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

201,955 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Bristle Material
    Polyester
  • Bristle length
    9.5mm
  • Hair Width
    100mm

Product Description

【Product Specifications】
・Brush material - polyester
・Allows smooth painting and produces less frays.
・Brush Width-100mm
・Brush length-9.5mm
・This product is resistant to solvents (such as paint thinner).

Specifications of EA109NW-11

  • Bristle Material
    Polyester
  • Bristle length
    9.5mm
  • Hair Width
    100mm
Part Number
EA109NW-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

201,955 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1