(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA109NP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
437,288 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Size-Triangle(A square 60mm on each side)
・Material-Plastic
・It support the object to be painted at its pointed top.
・Since it supports the workpiece with least possible contact, the workpiece can be overturned immediately after the coating for coating the other side.
・You can easily paint side surfaces, not just the top surface.
・Can support an article weighing up to 90kg (shutter, shelf, furniture, artwork, etc.)
Part Number |
---|
EA109NP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
437,288 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.