(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Beam, Bridge Brush EA109LG-2

Steel Beam, Bridge Brush EA109LG-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA109LG-2

  • Size
    No.15
  • Number
    No.15
  • Bristle length
    50mm
  • Overall length
    240mm
  • Materials
    Hair: horsehair, handle: Wood
  • Bristle width
    42mm
  • Bristle root thickness
    24mm
  • Applications
    For steel frames and bridges
Part Number
EA109LG-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

631,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Size
    No.15
  • Number
    No.15
  • Bristle length
    50mm
  • Overall length
    240mm
  • Materials
    Hair: horsehair, handle: Wood
  • Bristle width
    42mm
  • Bristle root thickness
    24mm
  • Applications
    For steel frames and bridges

Product Description

【Product Specifications】
・Horse hai
・Overall length-235 to 255mm
・Dim. (Width)…No.15 (40mm)
・Hair length…50mm

Specifications of EA109LG-2

  • Size
    No.15
  • Number
    No.15
  • Bristle length
    50mm
  • Overall length
    240mm
  • Materials
    Hair: horsehair, handle: Wood
  • Bristle width
    42mm
  • Bristle root thickness
    24mm
  • Applications
    For steel frames and bridges
Part Number
EA109LG-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

631,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1