(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[5 Pcs] Brush For Lac, Varnish EA109HG-9

[5 Pcs] Brush For Lac, Varnish EA109HG-9

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA109HG-9

  • Details 1
    For lacquer and varnish
  • Overall length
    210 to 250mm
  • Materials
    Wool
  • Bristle width
    15 mm, 25 mm, 30 mm, 42 mm, 55 mm
  • Set contents
    Set of 5 pcs. (No. 5, No. 8, No. 10, No. 15, No. 20)
Part Number
EA109HG-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

528,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Details 1
    For lacquer and varnish
  • Overall length
    210 to 250mm
  • Materials
    Wool
  • Bristle width
    15 mm, 25 mm, 30 mm, 42 mm, 55 mm
  • Set contents
    Set of 5 pcs. (No. 5, No. 8, No. 10, No. 15, No. 20)

Product Description

【Product Specifications】
・Wool
・Overall length-210 to 250mm
・For lacquer and vanish
・Set details-Set of 5 pcs(No.5・8・10・15・20)

Specifications of EA109HG-9

  • Details 1
    For lacquer and varnish
  • Overall length
    210 to 250mm
  • Materials
    Wool
  • Bristle width
    15 mm, 25 mm, 30 mm, 42 mm, 55 mm
  • Set contents
    Set of 5 pcs. (No. 5, No. 8, No. 10, No. 15, No. 20)
Part Number
EA109HG-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

528,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1