(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[4 Pcs] Brush Set For Lac, Varnish EA109HA-17

[4 Pcs] Brush Set For Lac, Varnish EA109HA-17

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA109HA-17

  • Details 1
    For oil and varnish
  • Overall length
    185mm
  • Materials
    Sheep hair
  • Bristle root thickness
    4mm
  • Set contents
    Set of 4 pcs. (No. 3, No. 5, No. 8, No. 10)
  • Bristle Size
    10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm
Part Number
EA109HA-17
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

446,043 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Details 1
    For oil and varnish
  • Overall length
    185mm
  • Materials
    Sheep hair
  • Bristle root thickness
    4mm
  • Set contents
    Set of 4 pcs. (No. 3, No. 5, No. 8, No. 10)
  • Bristle Size
    10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm

Product Description

【Product Specifications】
・Sheep body hair
・Length-185mm
・For oil-based and varnish
・Set details-Set of 4 pcs(No.3・5・8・10)

Specifications of EA109HA-17

  • Details 1
    For oil and varnish
  • Overall length
    185mm
  • Materials
    Sheep hair
  • Bristle root thickness
    4mm
  • Set contents
    Set of 4 pcs. (No. 3, No. 5, No. 8, No. 10)
  • Bristle Size
    10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm
Part Number
EA109HA-17
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

446,043 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1