(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Brush EA109GE-2B【20 Pieces Per Package】

Wire Brush EA109GE-2B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,750,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 4540. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Brass
・Hair length-about 15mm
・Wire diameter-0.15mm
・Shape-Straight
・Brush length x all length(mm)-60x210
・Qty. per unit-20 pcs

Part Number
EA109GE-2B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,750,070 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109GE-2B in the Wire Brush EA109GE-2B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109GE-2B trong chuỗi Wire Brush EA109GE-2B.