(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Brass
・Hair length-about 15mm
・Wire diameter-0.15mm
・Shape-Bent
・Brush length x all length(mm)-80x225
・Qty. per unit-20 pcs
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109GE-1B in the Wire Brush EA109GE-1B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109GE-1B trong chuỗi Wire Brush EA109GE-1B.