(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Channel Brush (Lapping) EA109GA-14

Channel Brush (Lapping) EA109GA-14
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      259,791VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・For rust removal, which requires strong polishing force Bristles are bundled.
・Brush material…Lapping
・Shape…Curved
・Brush length x length…80 x 250mm

Part Number
EA109GA-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

259,791 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109GA-14 in the Channel Brush (Lapping) EA109GA-14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109GA-14 trong chuỗi Channel Brush (Lapping) EA109GA-14.