(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Full length-125mm
・Brush dia.-2mm
・Brush material-Glass fiber
・Brush length can be adjusted. (hardness adjustment)
・Name…Body
・Qty.…1 pc
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109DP in the Pencil-Type Brush EA109DP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109DP trong chuỗi Pencil-Type Brush EA109DP.