(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pencil-Type Brush EA109DM

Pencil-Type Brush EA109DM
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      862,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Full length-120mm
・Brush dia.-4mm
・Brush material-Brass
・Brush length can be adjusted.(Hardness can be adjusted.)
・For cleaning precision equipment
・Name…Body

Part Number
EA109DM SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

862,343 VND

551,900 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109DM in the Pencil-Type Brush EA109DM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109DM trong chuỗi Pencil-Type Brush EA109DM.