(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parts Cleaning Brush EA109BF-2

Parts Cleaning Brush EA109BF-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      503,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Length-295mm
・Brush length-about 74mm
・Brush material-Tampico
・Handle material-wood
・Brush width…15.8mm
・Wire diamete…approx. 1.27mm - 1.78mm

Part Number
EA109BF-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

503,033 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109BF-2 in the Parts Cleaning Brush EA109BF-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109BF-2 trong chuỗi Parts Cleaning Brush EA109BF-2.