(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Full length-255mm
・Wire length-20mm
・Brush tip dia.-0.3mm
・Brush material…Stainless steel
・Lines…3 lines
・Brush dim.…15 x 90mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109B-21 in the Wire Brush EA109B-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA109B-21 trong chuỗi Wire Brush EA109B-21.