(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features] Crank type makes it ideal for protruding parts like grooves, rivets, etc. as well.
2 sizes of diamond grains, #150 and #200
Can also be produced in other grain sizes
File Length × Total Length(mm) | 50×200 | Width×Thickness(mm) | 10 x 3 |