(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
File, Handle (Wood)

File, Handle (Wood)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Handle required for iron file.
[Features]
· 4 sizes of S, M, L and LL.
[Applications]
· For iron files.

Part Number
ME900L
ME900LL
ME900M
ME900S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Size Applicable Size

54,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 135L250-300 mm

113,969 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150LL300-400 mm

48,375 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 115M200-250 mm

43,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100S150 mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Related Products Material Wood