(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Holder

Metal Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,144,624VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features] Attach to a holder for use. On metal holders, it can be used for removing rust on only the repaired sections of a flat surface or removing coating material, by slightly tightening the turnbuckle and curving the entire body.

Part Number
HO300M
HO350M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Mass
(kg)

2,144,624 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3000.77

2,224,215 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 3500.85
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Mass
(kg)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Metallic
Close

Comparison list