(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Five Function Universal File

Five Function Universal File
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      478,564VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] Surface has an anti-static coating that makes it resistant to rust and long lasting.
The file can be used in 5 ways: both sides, for metal, woodworking, plastic, etc.

Part Number
HIB220
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

478,564 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 220 Width×Thickness(mm) 21×5

Please check the type/dimensions/specifications of the part HIB220 in the Five Function Universal File series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HIB220 trong chuỗi Five Function Universal File.