(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features] Suitable for use with narrow parts.
Flat, half circle, circle, square and triangle types are available.
Part Number |
---|
GHA1502 |
GHI1502 |
GKA1502 |
GMA1502 |
GSA1502 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shape | Width×Thickness (mm) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236,176 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Semi-Circular | 2.5×1.2 | - | ||
282,017 VND | 12 Piece(s) | 9 Day(s) | Flat | 2.0×1.2 | - | ||
236,176 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Square | - | 2 | ||
215,560 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Round | - | φ2.0 | ||
304,578 VND | 12 Piece(s) | 12 Day(s) | Triangle | - | 3 |
Loading...Tải…
File Length × Total Length(mm) | 40×150 |