(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Enables finish polishing to be performed with a single chuck immediately after cutting with a general-purpose lathe. Greatly reduces changeover time while also achieving a highly precise polish.
Type | Grindstone | Particle Size(#) | 60 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Diameter(mm) | 10 | Grindstone section length(mm) | 7 | Abrasive grain | SA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4201 in the Genuine Grindstone Spindle for GU-1 No.2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4201 trong chuỗi Genuine Grindstone Spindle for GU-1 No.2.