(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parts Case (Reinforced)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    329,121 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KP-02K
KP-03K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Changeable Partition Plate JAN Code Specifications

329,121 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 205 145 18 4989833074081 Lid: polycarbonate resin, Main body, partition panel: polypropylene, Stopper: ABS resin

437,335 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 255 190 32 - Lid: Polycarbonate resin, Main body/Partition: Polypropylene, Fastener: ABS resin

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Height (mm)
    40

Product Description

· Optimal for organizing, storing and carrying electronic components and parts.
· Made from high-strength polycarbonate material.

Part Number
KP-02K
KP-03K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Changeable Partition Plate JAN Code Specifications

329,121 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 205 145 18 4989833074081 Lid: polycarbonate resin, Main body, partition panel: polypropylene, Stopper: ABS resin

437,335 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 255 190 32 - Lid: Polycarbonate resin, Main body/Partition: Polypropylene, Fastener: ABS resin

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Internal dimensions