(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pocket Loupe, SL-48/49

Pocket Loupe, SL-48/49

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Pocket Loupe, SL-48/49
  • SL-48
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,765VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pocket-sized optical device.
[Features]
·Using both loupes together enables 7 times magnification.
·It is foldable, convenient to carry
[Applications]
·Ideal for circuit board surface quality, color proof check, and other testing

 
Part Number
SL-48
SL-49
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Lens Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Size
(mm)
Weight
(g)

439,765 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 7φ304989833058487823-0730H96 (55) x W36 x D17 (when stored)45

515,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4 ~ 7φ 364989833058494-H 101 (57) x W 43 x D 18 (when stored)54

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe