(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
3-piece set of starter tap, medium tap, and finishing tap.
Part Number |
---|
TT-10 |
TT-11 |
TT-12 |
TT-13 |
TT-14 |
TT-15 |
TT-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | JAN Code | Set Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627,531 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M1.4 | 0.3 | 4989833065102 | Tip, Middle, Finish 3 Count Set | ||
698,726 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | - | 4989833065119 | Starter/Medium/Finishing 3-Piece Set (M1.7/0.35 mm Pitch) | ||
450,770 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M2.0 | - | 4989833065126 | Starter/Medium/Finishing 3-Piece Set (M2.0/0.4 mm Pitch) | ||
375,510 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M3.0 | - | 4989833065133 | Starter/Medium/Finishing 3-Piece Set (M3.0/0.5 mm Pitch) | ||
376,386 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M4.0 | - | 4989833065140 | Starter/Medium/Finishing 3-Piece Set (M4.0/0.7 mm Pitch) | ||
401,166 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M5.0 | - | 4989833065157 | Starter/Medium/Finishing 3-Piece Set (M5.0/0.8 mm Pitch) | ||
408,958 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M6.0 | - | 4989833065164 | Starter/Medium/Finishing 3-Piece Set (M6.0/1.0 mm Pitch) |
Loading...Tải…
Tap Type | Hand Tap |