(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·A compact but stable vise with the flexible head mechanism
·Accessories: Knob, L-shaped wrench for removing round jaws
Length(mm) | 45 (Base) | Width(mm) | 31.5 (Base) | Height(mm) | 16 (Base) |
---|---|---|---|---|---|
Aperture size(mm) | 20 | Operating Angle (Incline/Rotation)(Degree) | Approx. 54 | Dimensions 1(mm) | Jaw width 20, handle depth: 10 |
Dimensions 2(mm) | Height From Base Bottom to Vise Top: Approx. 58 | Accessory | Knob, L-shaped Wrench for Removal and Attachment of Round Jaw | Weight(g) | Approximately 260 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-7 in the Micro Universal Vise 20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC-7 trong chuỗi Micro Universal Vise 20.