(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An ultra-compact vise convenient for holding horizontally or vertically
· Also convenient for using inside a larger vise
Length(mm) | 40 | Width(mm) | 25 | Height(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Aperture size(mm) | 23 | Dimensions 1(mm) | Jaw width 20, handle depth: 12 | Accessory | Knob, L-shaped Wrench for Removal and Attachment of Round Jaw |
Weight(g) | Approximately 220 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-5 in the Micro Angle Vise 25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC-5 trong chuỗi Micro Angle Vise 25.