(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hidanotakumi ZER0.8【10 Pieces Per Package】

Hidanotakumi ZER0.8

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      616,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With the thinnest blade thickness in the series, it boasts superb cutting performance and machining speed.

Part Number
HT10508-MA60S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

616,568 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Stainless Steel Abrasive material MA Particle Size(#) 60
Hardness S Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 0.8
Internal Diameter(mm) 15 Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Number Contained In A Packet(Sheets) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part HT10508-MA60S in the Hidanotakumi ZER0.8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HT10508-MA60S trong chuỗi Hidanotakumi ZER0.8.