(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hidanotakumi: Ryusei Shooting Star Blade

Hidanotakumi: Ryusei Shooting Star Blade

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Cuts as straight as stars shooting across the sky.
· Boasts an offset shape that can cut right up to the edge and resilience which helps prevent bending.
· For cutting general steel and stainless steel angle corners, bars and bolts with excess length.

 
Part Number
HTR10710-MA60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

42,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Offset Type work material general steel / Stainless Steel Abrasive material MA
Particle Size(#) 60 Hardness P Outer Diameter(mm) 107
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part HTR10710-MA60 in the Hidanotakumi: Ryusei Shooting Star Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HTR10710-MA60 trong chuỗi Hidanotakumi: Ryusei Shooting Star Blade.