(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used to grip a piece of polishing cloth paper, polishing film, etc.
Loading...Tải…
Diamond Maximum Diameter(mm) | ⌀0.5 | Shaft Diameter(mm) | ⌀2.34 | Quantity | 10 |