(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Collet

Collet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      535,917VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Optional collet for electric/pneumatic tools.

 
Part Number
CR-3
CR-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupported shaft diameter
(mm)
Collet
(φ(mm))
Outer Diameter
(mm)

535,917 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 39.814

535,917 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 69.713.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Overall Length(mm) 27 Mounting Area 16