(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· It contains diamond abrasive for grinding power.
Product Type | Wheel Type Brush | Hair material | Nylon Wire with Abrasive | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Hole | Hole Diameter(mm) | 13 | Width(mm) | 10 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 4000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DB1001010 in the Wheel Brush Unilon Diamond Grit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DB1001010 trong chuỗi Wheel Brush Unilon Diamond Grit.
Part Number |
---|
DB1001012 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Particle Size (#) |
---|---|---|---|---|---|
3,573,243 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 400 |