(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Wheel Brush Steel Wire Plating
[Specifications]
Product Type: Wheel Type Brush
Mounting part: Hole
Details of BKMF1
Outer Diameter: 100mm
Wire diameter: 0.25mm
Hole Diameter: 9.53mm
Hair length: 22.5mm
Thickness: 19mm
Fitting Diameter: 55mm
Maximum Number of Rotation: 6,000 min-1
[Materials]
Hair material details: Steel Wire Plated
Hard steel wire
Product Type | Wheel Type Brush | Hair material | Hard steel wire | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.25 | Mounting part | Hole | Hole Diameter(mm) | 15.88 |
Hair length(mm) | 22.5 | Hair material details | Steel Wire Plated | Thickness(mm) | 19 |
Fitting Diameter(mm) | 55 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 6000 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BKMF3 in the Wheel Brush Steel Wire Plating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BKMF3 trong chuỗi Wheel Brush Steel Wire Plating.