(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Bevel Brush

Stainless Steel Bevel Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      488,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It has excellent resistance to acids and alkalis.
· Features outstanding heat resistance.

 
Part Number
BSB-85
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

488,533 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Bevel Type Brush Outer Diameter(mm) 85 Wire diameter(mm) 0.3
Brush Long(mm) 13 Material SUS Screw Diameter M10×P1.5
Fitting Diameter(mm) 63 Maximum Engine Speed(min-1) 12000

Please check the type/dimensions/specifications of the part BSB-85 in the Stainless Steel Bevel Brush series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BSB-85 trong chuỗi Stainless Steel Bevel Brush.