(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Features]
· It has excellent resistance to acids and alkalis.
· Features outstanding heat resistance.
Part Number |
---|
BSC-50 |
BSC-75 |
BSC-90 |
BSC-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Brush Long (mm) | Screw Diameter | Fitting Diameter (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405,993 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 25 | M10×P1.5 | 45 | 12000 | ||
455,819 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 20 | M10×P1.5 | 66 | 12000 | ||
772,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 90 | 30 | M16×P2 | 82 | 9500 | ||
1,130,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 120 | 35 | M16×P2 | 100 | 8000 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Product Type | Cup Type Brush | Wire diameter(mm) | 0.25 | Material | SUS |