(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Brush / Stainless Steel, Wheel Type

Precision Brush / Stainless Steel, Wheel Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      129,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A precision brush that achieves a high quality finish.

 
Part Number
B23HB
B25HB
B232HB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

315,180 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2346000

303,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2546000

129,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23210000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Product Type Wheel Brush Wire diameter(mm) 0.1
Material SUS Shaft length(mm) 40