(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Unilon Grit twisted brush.
· For grinding and polishing pipes and inner surfaces.
Part Number |
---|
BGCD-121 |
BGCD-122 |
BGCD-123 |
BGCD-124 |
BGCD-125 |
BGCD-126 |
BGCD-127 |
BGCD-128 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
395,958 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 2600 | ||
377,325 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 1950 | ||
377,325 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 16 | 1700 | ||
377,325 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 1700 | ||
410,650 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 1350 | ||
434,658 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 32 | 780 | ||
461,533 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 38 | 720 | ||
489,842 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 520 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | Spiral brush | Brush Long(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Unilon Grit | Shaft length(mm) | 60 | Particle Size(#) | 320 |