(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A wheel brush with shaft using Unilon nonwoven fabric with special abrasive treatment and nylon fiber.
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Type | Wheel Brush | Brush Long(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Unilon Non-Abrasive Grain | Shaft length(mm) | 35 |